Trekontlasting - Compatibele kabelvorm: Ronde

Artikelcode: SRB-R-6
Nylon 6/6 Deze Doorvoerbus met Trekontlasting wordt eenvoudig geïnstalleerd in openingen met een diameter van 16,7 mm om Ronde kabels te beschermen door de trek-, duw-, en draaikrachten te absorberen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele kabelvorm
:
Ronde
Compatibele gatdiameter
:
16,7 mm
Compatibele gatbreedte
:
14,5 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Totale breedte
:
18,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Merk
:
Richco
Plaatdikte (mm)
:
3 2 mm
Compatibele gatvorm
:
Rond; Antirotatie
Koplengte
:
17,3 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,186
essential solutions
delivered