Trekontlasting - Kabeltype: 6.4 mm; 7.4 mmCompatibele kabelvorm: Ronde

Artikelcode: SRB-R-2
Nylon 6/6 Deze Doorvoerbus met Trekontlasting wordt eenvoudig geïnstalleerd in openingen met een diameter van 12,7 mm om 6.4 mm; 7.4 mmRonde kabels te beschermen door de trek-, duw-, en draaikrachten te absorberen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele kabelvorm
:
Ronde
Kabeltype
:
6.4 mm; 7.4 mm
Compatibele gatdiameter
:
12,7 mm
Compatibele gatbreedte
:
11,5 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Totale breedte
:
14,2 mm
Materiaal
:
Nylon
Merk
:
Richco
Plaatdikte (mm)
:
2 5 mm
Compatibele gatvorm
:
Rond; Antirotatie
Koplengte
:
10,9 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,24
essential solutions
delivered