Trekontlasting - Compatibele kabelvorm: Vlak

Artikelcode: SRB-F-7
Nylon 6/6 Deze Doorvoerbus met Trekontlasting wordt eenvoudig geïnstalleerd in openingen met een diameter van 12,7 mm om Vlak kabels te beschermen door de trek-, duw-, en draaikrachten te absorberen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele kabelvorm
:
Vlak
Compatibele gatdiameter
:
12,7 mm
Compatibele gatbreedte
:
11,6 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Totale breedte
:
13,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Merk
:
Richco
Compatibele gatvorm
:
Rond; Antirotatie
Koplengte
:
10,2 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,141
essential solutions
delivered