Trekontlasting - Kabeltype: 4.1 x 7.6; 3.8 x 7.1 mmCompatibele kabelvorm: Vlak

Artikelcode: SRB-F-4
Nylon 6/6 Deze Doorvoerbus met Trekontlasting wordt eenvoudig geïnstalleerd in openingen met een diameter van 13,1 mm om 4.1 x 7.6; 3.8 x 7.1 mmVlak kabels te beschermen door de trek-, duw-, en draaikrachten te absorberen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele kabelvorm
:
Vlak
Kabeltype
:
4.1 x 7.6; 3.8 x 7.1 mm
Compatibele gatdiameter
:
13,1 mm
Compatibele gatbreedte
:
11,8 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Totale breedte
:
14,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Merk
:
Richco
Plaatdikte (mm)
:
2 5 mm
Compatibele gatvorm
:
Rond; Antirotatie
Koplengte
:
12,7 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,182
essential solutions
delivered