Trekontlasting - Kabeltype: 3.0 x 5.6 mmCompatibele kabelvorm: Vlak

Artikelcode: SRB-F-1
Nylon 6/6 Deze Doorvoerbus met Trekontlasting wordt eenvoudig geïnstalleerd in openingen met een diameter van 9,5 mm om 3.0 x 5.6 mmVlak kabels te beschermen door de trek-, duw-, en draaikrachten te absorberen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele kabelvorm
:
Vlak
Kabeltype
:
3.0 x 5.6 mm
Compatibele gatdiameter
:
9,5 mm
Compatibele gatbreedte
:
8,7 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Totale breedte
:
10,8 mm
Materiaal
:
Nylon
Merk
:
Richco
Plaatdikte (mm)
:
1 6 mm
Compatibele gatvorm
:
Rond; Antirotatie
Koplengte
:
10,3 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,193
essential solutions
delivered