Trekontlasting - Kabeltype: 3.0 x 7.1 - 3.8 x 7.6 mmCompatibele kabelvorm: Vlak

Artikelcode: 497658
Warmte gestabiliseerd Nylon Deze Doorvoerbus met Trekontlasting wordt eenvoudig geïnstalleerd in openingen met een diameter van 12,7 mm om 3.0 x 7.1 - 3.8 x 7.6 mmVlak kabels te beschermen door de trek-, duw-, en draaikrachten te absorberen.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 121000669902

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele kabelvorm
:
Vlak
Kabeltype
:
3.0 x 7.1 - 3.8 x 7.6 mm
Compatibele gatdiameter
:
12,7 mm
Compatibele gatbreedte
:
11,8 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
2 5 mm
Compatibele gatvorm
:
Rond; Antirotatie
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0522 500 : € 0,0411 1000 : € 0,0359 2500 : € 0,0317 5000 : € 0,0292
essential solutions
delivered