Trekontlasting - Kabeltype: 10.0 - 15.2 mmCompatibele kabelvorm: Ronde

Artikelcode: 497657
Warmte gestabiliseerd Nylon Deze Doorvoerbus met Trekontlasting wordt eenvoudig geïnstalleerd in openingen met een diameter van 21,6 mm om 10.0 - 15.2 mmRonde kabels te beschermen door de trek-, duw-, en draaikrachten te absorberen.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 121001769902

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele kabelvorm
:
Ronde
Kabeltype
:
10.0 - 15.2 mm
Compatibele gatdiameter
:
21,6 mm
Compatibele gatbreedte
:
21,3 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
3 2 mm
Compatibele gatvorm
:
Rond; Antirotatie
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,396 500 : € 0,199 1000 : € 0,133 10000 : € 0,126 20000 : € 0,119
essential solutions
delivered