Trekontlasting - Kabeltype: 5.0 x 10.4 mmCompatibele kabelvorm: Vlak

Artikelcode: 497655
Warmte gestabiliseerd Nylon Deze Doorvoerbus met Trekontlasting wordt eenvoudig geïnstalleerd in openingen met een diameter van 14,3 mm om 5.0 x 10.4 mmVlak kabels te beschermen door de trek-, duw-, en draaikrachten te absorberen.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 121000769902

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele kabelvorm
:
Vlak
Kabeltype
:
5.0 x 10.4 mm
Compatibele gatdiameter
:
14,3 mm
Compatibele gatbreedte
:
12,9 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 6 mm
Compatibele gatvorm
:
Rond; Antirotatie
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,165 500 : € 0,0826 1000 : € 0,055 10000 : € 0,0523 20000 : € 0,0495
essential solutions
delivered