Trekontlasting - Kabeltype: 2.3 x 4.5 tot 2.8 x 5.3 mmCompatibele kabelvorm: Vlak

Artikelcode: 497651
Warmte gestabiliseerd Nylon Deze Doorvoerbus met Trekontlasting wordt eenvoudig geïnstalleerd in openingen met een diameter van 9,5 mm om 2.3 x 4.5 tot 2.8 x 5.3 mmVlak kabels te beschermen door de trek-, duw-, en draaikrachten te absorberen.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 121000369902

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele kabelvorm
:
Vlak
Kabeltype
:
2.3 x 4.5 tot 2.8 x 5.3 mm
Compatibele gatdiameter
:
9,5 mm
Compatibele gatbreedte
:
8,7 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
3 2 mm
Compatibele gatvorm
:
Rond; Antirotatie
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0992 500 : € 0,0495 1000 : € 0,0332 10000 : € 0,0315 20000 : € 0,0298
essential solutions
delivered