Trekontlasting - Kabeltype: 3.0 x 5.6 mmCompatibele kabelvorm: Vlak

Artikelcode: 497646
Warmte gestabiliseerd Nylon Deze Doorvoerbus met Trekontlasting wordt eenvoudig geïnstalleerd in openingen met een diameter van 11,0 mm om 3.0 x 5.6 mmVlak kabels te beschermen door de trek-, duw-, en draaikrachten te absorberen.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 121000469902

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele kabelvorm
:
Vlak
Kabeltype
:
3.0 x 5.6 mm
Compatibele gatdiameter
:
11,0 mm
Compatibele gatbreedte
:
9,9 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
2 5 mm
Compatibele gatvorm
:
Rond; Antirotatie
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,116 500 : € 0,0581 1000 : € 0,0388 10000 : € 0,0369 20000 : € 0,035
essential solutions
delivered