Trekontlasting - Kabeltype: 7.4 - 8.2 mmCompatibele kabelvorm: Ronde

Artikelcode: 497643
Warmte gestabiliseerd Nylon Deze Doorvoerbus met Trekontlasting wordt eenvoudig geïnstalleerd in openingen met een diameter van 15,9 mm om 7.4 - 8.2 mmRonde kabels te beschermen door de trek-, duw-, en draaikrachten te absorberen.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 121001369902

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele kabelvorm
:
Ronde
Kabeltype
:
7.4 - 8.2 mm
Compatibele gatdiameter
:
15,9 mm
Compatibele gatbreedte
:
14,0 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
3 2 mm
Compatibele gatvorm
:
Rond; Antirotatie
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,192 500 : € 0,0958 1000 : € 0,0639 10000 : € 0,0607 20000 : € 0,0576
essential solutions
delivered