Trekontlasting - Kabeltype: 6.2 - 7.4 mmCompatibele kabelvorm: Ronde

Artikelcode: 497637
Warmte gestabiliseerd Nylon Deze Doorvoerbus met Trekontlasting wordt eenvoudig geïnstalleerd in openingen met een diameter van 12,8 mm om 6.2 - 7.4 mmRonde kabels te beschermen door de trek-, duw-, en draaikrachten te absorberen.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 121000969902

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele kabelvorm
:
Ronde
Kabeltype
:
6.2 - 7.4 mm
Compatibele gatdiameter
:
12,8 mm
Compatibele gatbreedte
:
11,5 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 6 mm
Compatibele gatvorm
:
Rond; Antirotatie
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,133 500 : € 0,0659 1000 : € 0,0439 10000 : € 0,0418 20000 : € 0,0395
essential solutions
delivered