Doorvoerbussen met Trekontlasting - Glasvezel Ontlastingswartel

Trekontlasting voor Snelle Paneelsleufbevestiging fungeert als een kabelwartel voor ommantelde glasvezels om te voorkomen dat de kabel wordt uitgetrokken. De kunststof body wordt rechtstreeks op het paneel bevestigd, terwijl de flexibele ruimte controle biedt over de buigradius van de kabel.
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
Compatibele kabelvorm
:
Ronde
Kabeltype
:
2.0 mm Ommantelde Glasvezel
Compatibele gatdiameter
:
9,0 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Merk
:
Richco
Compatibele gatvorm
:
Rond
Binnendiameter
:
3,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 6,39 250 : € 5,46 1000 : € 4,54 5000 : € 3,98 10000 : € 3,51 25000 : € 3,21 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered