Doorvoerbussen met Trekontlasting - Glasvezel Manchet

De Doorvoerbussen met Glasvezelmanchet en Trekontlasting absorberen de trek-, duw- en draaikrachten waar 900 micron glasvezels onder komen te staan wanneer ze door een gat gevoerd worden. Het TPE-materiaal beperkt de hoek van de glasvezelkabel om signaalverlies te voorkomen.

Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele kabelvorm
:
Rond
Kabeltype
:
900 Micron
Compatibele gatdiameter
:
4,0 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Elastomeer
Merk
:
Richco
Compatibele gatvorm
:
Rond
Materiaal
:
TPE
Materiaaltype
:
RMS-185
Totale Lengte
:
19,9 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,02 1000 : € 0,803 5000 : € 0,707 10000 : € 0,651 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered