Doorvoerbus met Trekontlasting - Zelfsluitend

Zelfsluitende Doorvoerbussen met Trekontlasting beschermen kabels door de trek-, duw- en draaikrachten te absorberen. Deze doorvoerbussen sluiten zich automatisch om de kabel zodat zij vóór montage in een vierkant of rechthoekig gat gestoken kunnen worden.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Compatibele kabelvorm

Kabeltype

Maximale plaatdikte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele kabelvorm
:
Vlak
Compatibele gatbreedte
:
13,0 mm
Compatibele gatlengte
:
11,5 mm
Beschrijving UL/CSA
:
ST-100N
Massief materiaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Kabeltype
:
3.0 x 5.6 mm - 4.1 x 7.6 mm
Compatibele gatdiameter
:
11,5 mm
Compatibele gatvorm
:
Rectangle
Materiaal
:
Nylon
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,41 50 : € 0,70 250 : € 0,335 500 : € 0,211 5000 : € 0,20 10000 : € 0,19 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele kabelvorm
:
Ronde
Compatibele gatbreedte
:
17,5 mm
Compatibele gatlengte
:
17,5 mm
Beschrijving UL/CSA
:
ST-201N
Massief materiaal
:
Warmte gestabiliseerd Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Kabeltype
:
7.4 to 9.1 mm
Compatibele gatdiameter
:
17,5 mm
Compatibele gatvorm
:
Square
Materiaal
:
Nylon
Speciale eigenschappen (alle)
:
Heat Stabilized
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,27 50 : € 1,13 250 : € 0,543 500 : € 0,341 5000 : € 0,324 10000 : € 0,306 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered