Doorvoerbussen met Gleuf

  • Gaan open om de kabel op te nemen en stevig dicht na installatie in het montagegat
  • Naast isolatie biedt het duurzame materiaal een lichte trekontlasting en beschermt het kabels en draden tegen ruwe randen
  • Verkrijgbaar in drie formaten voor bundels van .15" tot .28"


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Globale kabelhouddiameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(1)

Compatibele gatdiameter

Maximale plaatdikte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Globale kabelhouddiameter
:
3,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
9,5 mm
Kopdiameter
:
11,4 mm
Totale hoogte
:
10,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Plaatdikte (mm)
:
3 2 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,454 500 : € 0,352 1000 : € 0,25 5000 : € 0,197 10000 : € 0,173 25000 : € 0,152 50000 : € 0,139 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Globale kabelhouddiameter
:
5,6 mm
Compatibele gatdiameter
:
11,1 mm
Kopdiameter
:
14 mm
Totale hoogte
:
10,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Plaatdikte (mm)
:
3 2 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,464 500 : € 0,36 1000 : € 0,255 5000 : € 0,201 10000 : € 0,176 25000 : € 0,155 50000 : € 0,143 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Globale kabelhouddiameter
:
7,1 mm
Compatibele gatdiameter
:
12,7 mm
Kopdiameter
:
16 mm
Totale hoogte
:
10,4 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Plaatdikte (mm)
:
3 2 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,478 500 : € 0,37 1000 : € 0,263 5000 : € 0,207 10000 : € 0,181 25000 : € 0,16 50000 : € 0,146 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Globale kabelhouddiameter
:
3,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
9,5 mm
Kopdiameter
:
11,7 mm
Totale hoogte
:
10,7 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Plaatdikte (mm)
:
3 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,05 100 : € 0,523 500 : € 0,25 1000 : € 0,157 10000 : € 0,149 20000 : € 0,142 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Globale kabelhouddiameter
:
4,8 mm
Compatibele gatdiameter
:
11,1 mm
Kopdiameter
:
11,9 mm
Totale hoogte
:
11,2 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Plaatdikte (mm)
:
3 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,05 100 : € 0,523 500 : € 0,25 1000 : € 0,157 10000 : € 0,149 20000 : € 0,142 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Globale kabelhouddiameter
:
3,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
12,7 mm
Kopdiameter
:
14,2 mm
Totale hoogte
:
11,2 mm
Materiaal
:
Nylon
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Plaatdikte (mm)
:
6 4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,12 100 : € 0,56 500 : € 0,266 1000 : € 0,167 10000 : € 0,16 20000 : € 0,152 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered