PRODUCENT VERVALLEN Spiraalwikkel, Wit, Polypropyleen, Kabel

Artikelcode: SHR-15-PPW
Deze WitPolypropyleen wikkel is gewoon de eenvoudigste en snelste manier om kabels te wikkelen! Plaats de kabels in de CAT-installatietool (afzonderlijk verkrijgbaar). Voer het gesplitste eind van de wikkel over het hoornvormige eind van het tool en RITS de draden in een nette bundel. De maximale bundeldiameter is . De wikkel maakt uitsplitsing van kabels mogelijk en biedt bescherming tegen schuring. UL-conform tot E71558


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Massief materiaal
:
Polypropyleen
Kleur
:
Wit
Binnendiameter
:
15,0 mm
Lengte per haspel
:
50,0 m
Tool Type
:
CAT-15-PP
Materiaal
:
PP
Omvat (alle)
:
(1) 50 meter roll
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 0,0461 30000 : € 0,039
essential solutions
delivered