Gedeelde Spiraalwikkel, 6.0 mm Max. Bundel

Artikelcode: SHR-05-PPB
Deze ZwartPolypropyleen wikkel is gewoon de eenvoudigste en snelste manier om kabels te wikkelen! Plaats de kabels in de CAT-installatietool (afzonderlijk verkrijgbaar). Voer het gesplitste eind van de wikkel over het hoornvormige eind van het tool en RITS de draden in een nette bundel. De maximale bundeldiameter is . De wikkel maakt uitsplitsing van kabels mogelijk en biedt bescherming tegen schuring. UL-conform tot E71558


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Massief materiaal
:
Polypropyleen
Kleur
:
Zwart
Binnendiameter
:
5,0 mm
Lengte per haspel
:
100,0 m
Tussenafstand spiraal
:
10.0 mm
Tool Type
:
CAT-05-PP-BL
Beschrijving UL/CSA
:
UL E208749
Merk
:
Richco
Materiaal
:
PP
Omvat (alle)
:
(1) 100 meter roll
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 0,0832 36000 : € 0,0699
essential solutions
delivered