Spiraalwikkel

Deze wikkel is gewoon de eenvoudigste en snelste manier om kabels te wikkelen! Plaats de kabels in de CAT-installatietool (afzonderlijk verkrijgbaar). Voer het gesplitste eind van de wikkel over het hoornvormige eind van het tool en RITS de draden in een nette bundel. De wikkel maakt uitsplitsing van kabels mogelijk en biedt bescherming tegen schuring. UL-conform tot E71558


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Massief materiaal

Omvat

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(1)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Massief materiaal
:
Polypropyleen
Kleur
:
Wit
Binnendiameter
:
8,0 mm
Lengte per haspel
:
100,0 m
Tool Type
:
CAT-08-PP
Omvat (alle)
:
(1) 100 meter roll
Materiaal
:
PP
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 0,0748 30000 : € 0,0633 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Massief materiaal
:
Polypropyleen
Kleur
:
Wit
Binnendiameter
:
15,0 mm
Lengte per haspel
:
50,0 m
Tool Type
:
CAT-15-PP
Omvat (alle)
:
(1) 50 meter roll
Materiaal
:
PP
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 0,0461 30000 : € 0,039 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Massief materiaal
:
Polypropyleen
Kleur
:
Wit
Binnendiameter
:
20,0 mm
Lengte per haspel
:
30,0 m
Tool Type
:
CAT-20-PP
Omvat (alle)
:
(1) 30 meter roll
Materiaal
:
PP
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 0,036 30000 : € 0,0304 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Massief materiaal
:
Polypropyleen
Kleur
:
Wit
Binnendiameter
:
25,0 mm
Lengte per haspel
:
20,0 m
Tool Type
:
CAT-25-PP
Beschrijving UL/CSA
:
UL E208749
Omvat (alle)
:
(1) 20 meter roll
Materiaal
:
PP
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 0,0304 30000 : € 0,0258 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Massief materiaal
:
Polypropyleen
Kleur
:
Wit
Binnendiameter
:
32,0 mm
Lengte per haspel
:
15,0 m
Tool Type
:
CAT-32-PP
Beschrijving UL/CSA
:
UL E208749
Omvat (alle)
:
(1) 15 meter roll
Materiaal
:
PP
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 0,0423 30000 : € 0,0355 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Massief materiaal
:
Polypropyleen
Kleur
:
Zilver
Binnendiameter
:
15,0 mm
Lengte per haspel
:
50,0 m
Tool Type
:
CAT-15-PP
Omvat (alle)
:
(1) 50 meter roll
Materiaal
:
PP
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0461 30000 : € 0,0387 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Massief materiaal
:
Polypropyleen
Kleur
:
Zilver
Binnendiameter
:
20,0 mm
Lengte per haspel
:
30,0 m
Tool Type
:
CAT-20-PP
Omvat (alle)
:
(1) 30 meter roll
Materiaal
:
PP
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,036 30000 : € 0,0304 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Zwart
Binnendiameter
:
5,0 mm
Lengte per haspel
:
100,0 m
Tussenafstand spiraal
:
10.0 mm
Tool Type
:
CAT-05-PP-BL
Beschrijving UL/CSA
:
UL E208749
Merk
:
Richco
Omvat (alle)
:
(1) 100 meter roll
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 0,117 36000 : € 0,0981 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Zwart
Binnendiameter
:
5,0 mm
Lengte per haspel
:
100,0 m
Tussenafstand spiraal
:
10.0 mm
Tool Type
:
CAT-05-PP-BL
Beschrijving UL/CSA
:
UL E208749
Merk
:
Richco
Omvat (alle)
:
(1) 100 meter roll
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 0,147 36000 : € 0,125 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Massief materiaal
:
Polypropyleen
Kleur
:
Zwart
Binnendiameter
:
5,0 mm
Lengte per haspel
:
100,0 m
Tussenafstand spiraal
:
10.0 mm
Tool Type
:
CAT-05-PP-BL
Beschrijving UL/CSA
:
UL E208749
Merk
:
Richco
Omvat (alle)
:
(1) 100 meter roll
Materiaal
:
PP
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 0,0832 36000 : € 0,0699 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Zwart
Binnendiameter
:
8,0 mm
Lengte per haspel
:
100,0 m
Tussenafstand spiraal
:
10.0 mm
Tool Type
:
CAT-08-PP
Beschrijving UL/CSA
:
UL E208749
Merk
:
Richco
Omvat (alle)
:
(1) 100 meter roll
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 0,121 30000 : € 0,103 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Zwart
Binnendiameter
:
8,0 mm
Lengte per haspel
:
100,0 m
Tussenafstand spiraal
:
10.0 mm
Tool Type
:
CAT-08-PP
Beschrijving UL/CSA
:
UL E208749
Merk
:
Richco
Omvat (alle)
:
(1) 100 meter roll
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 0,153 30000 : € 0,129 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Massief materiaal
:
Polypropyleen
Kleur
:
Zwart
Binnendiameter
:
8,0 mm
Lengte per haspel
:
100,0 m
Tussenafstand spiraal
:
10.0 mm
Tool Type
:
CAT-08-PP
Beschrijving UL/CSA
:
UL E208749
Merk
:
Richco
Omvat (alle)
:
(1) 100 meter roll
Materiaal
:
PP
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 0,0748 30000 : € 0,0633 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Zwart
Binnendiameter
:
15,0 mm
Lengte per haspel
:
50,0 m
Tussenafstand spiraal
:
14.0 mm
Tool Type
:
CAT-15-PP
Beschrijving UL/CSA
:
UL E208749
Merk
:
Richco
Omvat (alle)
:
(1) 50 meter roll
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 0,0816 30000 : € 0,069 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Zwart
Binnendiameter
:
15,0 mm
Lengte per haspel
:
50,0 m
Tussenafstand spiraal
:
14.0 mm
Tool Type
:
CAT-15-PP
Beschrijving UL/CSA
:
UL E208749
Merk
:
Richco
Omvat (alle)
:
(1) 50 meter roll
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 0,107 30000 : € 0,0901 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Massief materiaal
:
Polypropyleen
Kleur
:
Zwart
Binnendiameter
:
15,0 mm
Lengte per haspel
:
50,0 m
Tussenafstand spiraal
:
14.0 mm
Tool Type
:
CAT-15-PP
Beschrijving UL/CSA
:
UL E208749
Merk
:
Richco
Omvat (alle)
:
(1) 50 meter roll
Materiaal
:
PP
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 0,0461 30000 : € 0,039 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Zwart
Binnendiameter
:
20,0 mm
Lengte per haspel
:
30,0 m
Tussenafstand spiraal
:
17.0 mm
Tool Type
:
CAT-20-PP
Beschrijving UL/CSA
:
UL E208749
Merk
:
Richco
Omvat (alle)
:
(1) 30 meter roll
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 0,0717 30000 : € 0,0605 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Zwart
Binnendiameter
:
20,0 mm
Lengte per haspel
:
30,0 m
Tussenafstand spiraal
:
17.0 mm
Tool Type
:
CAT-20-PP
Beschrijving UL/CSA
:
UL E208749
Merk
:
Richco
Omvat (alle)
:
(1) 30 meter roll
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 0,092 30000 : € 0,0773 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Massief materiaal
:
Polypropyleen
Kleur
:
Zwart
Binnendiameter
:
20,0 mm
Lengte per haspel
:
30,0 m
Tussenafstand spiraal
:
17.0 mm
Tool Type
:
CAT-20-PP
Beschrijving UL/CSA
:
UL E208749
Merk
:
Richco
Omvat (alle)
:
(1) 30 meter roll
Materiaal
:
PP
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 0,036 30000 : € 0,0304 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Zwart
Binnendiameter
:
25,0 mm
Lengte per haspel
:
20,0 m
Tussenafstand spiraal
:
20.0 mm
Tool Type
:
CAT-25-PP
Beschrijving UL/CSA
:
UL E208749
Merk
:
Richco
Omvat (alle)
:
(1) 20 meter roll
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 0,0613 30000 : € 0,0518 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Zwart
Binnendiameter
:
25,0 mm
Lengte per haspel
:
20,0 m
Tussenafstand spiraal
:
20.0 mm
Tool Type
:
CAT-25-PP
Beschrijving UL/CSA
:
UL E208749
Merk
:
Richco
Omvat (alle)
:
(1) 20 meter roll
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 0,0773 30000 : € 0,0654 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Massief materiaal
:
Polypropyleen
Kleur
:
Zwart
Binnendiameter
:
25,0 mm
Lengte per haspel
:
20,0 m
Tussenafstand spiraal
:
20.0 mm
Tool Type
:
CAT-25-PP
Beschrijving UL/CSA
:
UL E208749
Merk
:
Richco
Omvat (alle)
:
(1) 20 meter roll
Materiaal
:
PP
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 0,0304 30000 : € 0,0258 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Zwart
Binnendiameter
:
32,0 mm
Lengte per haspel
:
15,0 m
Tussenafstand spiraal
:
24.9 mm
Tool Type
:
CAT-32-PP
Beschrijving UL/CSA
:
UL E208749
Merk
:
Richco
Omvat (alle)
:
(1) 15 meter roll
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 0,084 30000 : € 0,0709 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Zwart
Binnendiameter
:
32,0 mm
Lengte per haspel
:
15,0 m
Tussenafstand spiraal
:
24.9 mm
Tool Type
:
CAT-32-PP
Beschrijving UL/CSA
:
UL E208749
Merk
:
Richco
Omvat (alle)
:
(1) 15 meter roll
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 0,128 30000 : € 0,108 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Massief materiaal
:
Polypropyleen
Kleur
:
Zwart
Binnendiameter
:
32,0 mm
Lengte per haspel
:
15,0 m
Tussenafstand spiraal
:
24.9 mm
Tool Type
:
CAT-32-PP
Beschrijving UL/CSA
:
UL E208749
Merk
:
Richco
Omvat (alle)
:
(1) 15 meter roll
Materiaal
:
PP
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 0,0423 30000 : € 0,0357 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered