Producent vervallen/ -

Kabelbuisfittingen - Plastic Kabelbuis naar Hulpstukken, Zwart,"/>

Producent vervallen/ -

Kabelbuisfittingen - Plastic Kabelbuis naar Hulpstukken, Zwart,

Artikelcode: CT-WSV11-M20-BK

**OBSOLETE**

This item is no longer available. No replacements are available.

You can return to the previous page to browse available items, or contact Customer Service for additional assistance.

We apologize for any inconvenience.

Deze kabelbuisfittingen verbinden plastic kabelbuis met andere hulpstukken of apparatuur. Ze zijn Zwart en gemaakt van Nylon. Geschikt voor een gatdiameter van .

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
Kunststof Kabelgeleiding; Hulpstukken
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Stand
:
90° Elleboog
Hoogte body
:
12,0 mm
Lengte onder kop
:
29,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M20
Draadlengte
:
8,0 mm
Geprijsd per
:
Metre
Draaddiameter
:
12,0 mm
Spoed/TPI
:
1.5
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 5,84
essential solutions
delivered