Kabelbuisfittingen - Plastic Kabelbuis naar Hulpstukken, Zwart, Nylon, Gat

Artikelcode: CT-MSV9-M16-BK
Deze kabelbuisfittingen verbinden plastic kabelbuis met andere hulpstukken of apparatuur. Ze zijn Zwart en gemaakt van Nylon. Geschikt voor een gatdiameter van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
Kunststof Kabelgeleiding; Hulpstukken
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Zwart
Stand
:
Recht
Hoogte body
:
19,0 mm
Lengte onder kop
:
18,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M16
Draadlengte
:
13,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Spoed/TPI
:
1.5
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 2,67 1000 : € 2,19 5000 : € 1,75 10000 : € 1,43 25000 : € 1,20 50000 : € 0,986
essential solutions
delivered