PRODUCENT VERVALLEN Kabelbuisfittingen - Plastic Kabelbuis naar Hulpstukken, Zwart, Nylon, Gat

Artikelcode: CT-MSV16-M20-BK

**REPLACEMENT AVAILABLE**

This item is no longer part of our standard offer. A replacement is available.

Deze kabelbuisfittingen verbinden plastic kabelbuis met andere hulpstukken of apparatuur. Ze zijn Zwart en gemaakt van Nylon. Geschikt voor een gatdiameter van .

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
Kunststof Kabelgeleiding; Hulpstukken
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Stand
:
Recht
Hoogte body
:
26,0 mm
Lengte onder kop
:
27,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M20
Draadlengte
:
14,0 mm
Spoed/TPI
:
1.5
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 2,52
essential solutions
delivered