Kabelbuisfittingen - Plastic Kabelbuis naar Hulpstukken, Plastic

Kabelbuisfittingen zijn perfect te combineren met Essentra's buizen. Typische toepassingsgebieden: in gebouwen, onder of achter beton en pleisterwerk. Ze verbinden gewikkelde buizen met bedieningspanelen, machines en andere apparatuur. Ze zijn grijs en gemaakt van UL94 V-2 Nylon 6/6.
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
Kunststof Kabelgeleiding; Hulpstukken
Massief materiaal
:
Nylon 6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Zwart
Stand
:
90° Elleboog
Hoogte body
:
10,0 mm
Lengte onder kop
:
26,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M16
Draadlengte
:
7,5 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Spoed/TPI
:
1.5
Geprijsd per
:
Metre
Draaddiameter
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 5,55 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Kunststof Kabelgeleiding; Hulpstukken
Massief materiaal
:
Nylon 6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Zwart
Stand
:
90° Elleboog
Hoogte body
:
12,0 mm
Lengte onder kop
:
29,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M20
Draadlengte
:
8,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Spoed/TPI
:
1.5
Geprijsd per
:
Metre
Draaddiameter
:
12,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 5,84 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'
Producent vervallen/ -

Kabelbuisfittingen - Plastic Kabelbuis naar Hulpstukken, Zwart,">

In Productie!

Monster Bestellen
Offerte Aanvragen
Producent vervallen/ -

Kabelbuisfittingen - Plastic Kabelbuis naar Hulpstukken, Zwart," />
Type
:
Kunststof Kabelgeleiding; Hulpstukken
Massief materiaal
:
Nylon 6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Zwart
Stand
:
Recht
Hoogte body
:
23,0 mm
Lengte onder kop
:
21,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M16
Draadlengte
:
14,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Spoed/TPI
:
1.5
Geprijsd per
:
Metre
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 2,67 1000 : € 2,19 5000 : € 1,75 10000 : € 1,43 25000 : € 1,20 50000 : € 0,986 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Type
:
Kunststof Kabelgeleiding; Hulpstukken
Massief materiaal
:
Nylon 6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Zwart
Stand
:
Recht
Hoogte body
:
19,0 mm
Lengte onder kop
:
18,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M16
Draadlengte
:
13,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Spoed/TPI
:
1.5
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 2,67 1000 : € 2,19 5000 : € 1,75 10000 : € 1,43 25000 : € 1,20 50000 : € 0,986 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Type
:
Kunststof Kabelgeleiding; Hulpstukken
Massief materiaal
:
Nylon 6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Zwart
Stand
:
Recht
Hoogte body
:
26,0 mm
Lengte onder kop
:
27,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M20
Draadlengte
:
14,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Spoed/TPI
:
1.5
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 2,52 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Type
:
Kunststof Kabelgeleiding; Hulpstukken
Massief materiaal
:
Nylon 6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Kleur
:
Zwart
Stand
:
Recht
Hoogte body
:
19,0 mm
Lengte onder kop
:
16,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M12
Draadlengte
:
13,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Spoed/TPI
:
1.5
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 2,75 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered