Geleidingshouder voor Randmontage, Type 2 , 3 0 - 6 0 mm Paneel, 4,5 mm Binnendiameter Geleiding

Artikelcode: 550265
Dit is een zwarte nylon geleidinghouder met randbevestiging met een 303 RVS grip. Type 2. Geschikt voor de fixatie van een kabelbuis met een binnenmaat van 4,5 mm. Voor bevestiging op een paneel met een dikte van 3 0 - 6 0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
2
Compatibele kabeldiameter
:
4,5 mm
Panel Thickness Range
:
3 0 - 6 0 mm
Hoogte tot het midden van de kogel
:
18,5 mm
Overall Height
:
21,0 mm
Totale Lengte
:
20,0 mm
Totale breedte
:
20,0 mm
Mounting Method
:
Randbevestiging
Width
:
20,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,544 3000 : € 0,462
essential solutions
delivered