Standard Cable Ties - Locking, Polypropylene

Excellent chemical resistance. Maintains cable tie performance in harsh conditions. Resistant to chemicals such as hydrochloric acids, sodium chlorides and other basic salts. Buoyant. Cable tie will float to the surface of most surfaces Not hygroscopic. Moisture levels relatively unaffected by variations in moisture levels. 7 sizes available with tensile strengths from 18 lbs to 50 lbs. Lengths from 3.6 inches to 8 inches.

Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Totale Lengte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(3)

Totale breedte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(2)

Minimale treksterkte van de lus


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
152,4 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Thickness
:
.055 in (1.4 mm)
Merk
:
N/A
Cable Bundle Diameter Range
:
36.0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
8,2 kg
Trekkrachten
:
8.0 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0392 1000 : € 0,0326 10000 : € 0,0196 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale Lengte
:
203,2 mm
Totale breedte
:
4,6 mm
Thickness
:
.059 in (1.5 mm)
Merk
:
N/A
Cable Bundle Diameter Range
:
52.0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
10 kg
Trekkrachten
:
10.0 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0728 1000 : € 0,0607 10000 : € 0,0365 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale Lengte
:
249,9 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Thickness
:
.059 in (1.5 mm)
Merk
:
N/A
Cable Bundle Diameter Range
:
68.0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
10 kg
Trekkrachten
:
10.0 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0987 1000 : € 0,0823 10000 : € 0,0493 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale Lengte
:
241 mm
Totale breedte
:
7,4 mm
Thickness
:
.071 in (1.8 mm)
Merk
:
N/A
Cable Bundle Diameter Range
:
61.0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Trekkrachten
:
23.0 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,178 1000 : € 0,148 10000 : € 0,089 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale Lengte
:
300 mm
Totale breedte
:
7,6 mm
Thickness
:
.063 in (1.6 mm)
Merk
:
N/A
Cable Bundle Diameter Range
:
80.0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Trekkrachten
:
23.0 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,195 1000 : € 0,163 10000 : € 0,0976 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale Lengte
:
380 mm
Totale breedte
:
7,6 mm
Thickness
:
.071 in (1.8 mm)
Merk
:
N/A
Cable Bundle Diameter Range
:
105.0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Trekkrachten
:
23.0 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,273 1000 : € 0,228 10000 : € 0,137 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale Lengte
:
549,9 mm
Totale breedte
:
7,9 mm
Thickness
:
.079 in (2 mm)
Merk
:
N/A
Cable Bundle Diameter Range
:
160.0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
22,7 kg
Trekkrachten
:
23.0 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,498 1000 : € 0,416 10000 : € 0,249 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered