ONLINE CATALOGUS Standaard Kabelbinders; Niet-Hersluitbaar, Zwart Nylon. 350,0 mm lang,7,5 mm breed

Artikelcode: RG-354
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Zwart Nylon 6/6. Lengte 350,0 mm en breedte 7,5 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
350,0 mm
Totale breedte
:
7,5 mm
Dikte
:
1,25 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Geen Coating
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Kabelbundeldiameters
:
100,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
220,0 kg
Tandmateriaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,296
essential solutions
delivered