ONLINE CATALOGUS Standaard Kabelbinders; Niet-Hersluitbaar, Zwart Nylon. 1000,0 mm lang,12,5 mm breed

Artikelcode: RG-343
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Zwart Nylon 6/6. Lengte 1000,0 mm en breedte 12,5 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
1000,0 mm
Totale breedte
:
12,5 mm
Dikte
:
2,00 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
302,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
110,0 kg
Tandmateriaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 1,80
essential solutions
delivered