Standaard Kabelbinders; Niet-Hersluitbaar, Black Nylon. 720,0 mm lang,12,5 mm breed

Artikelcode: RG-339
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Black Nylon 6/6. Lengte 720,0 mm en breedte 12,5 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
720,0 mm
Totale breedte
:
12,5 mm
Thickness
:
2,00 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Cable Bundle Diameter Range
:
213,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
110,0 kg
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,997 600 : € 0,8973
essential solutions
delivered