ONLINE CATALOGUS Standaard Kabelbinders; Niet-Hersluitbaar, Zwart Nylon. 450,0 mm lang,7,5 mm breed

Artikelcode: RG-329
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Zwart Nylon 6/6. Lengte 450,0 mm en breedte 7,5 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
450,0 mm
Totale breedte
:
7,5 mm
Dikte
:
1,70 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
130,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
55,0 kg
Tandmateriaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,322 2500 : € 0,265
essential solutions
delivered