Standaard Kabelbinders; Niet-Hersluitbaar, Zwart Nylon. 240,0 mm lang,7,8 mm breed

Artikelcode: RG-325
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Zwart Nylon 6/6. Lengte 240,0 mm en breedte 7,8 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
240,0 mm
Totale breedte
:
7,8 mm
Dikte
:
1.70 mm (0.067 in)
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Tandmateriaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kabelbundeldiameters
:
63,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
55,0 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,213 4000 : € 0,176
essential solutions
delivered