Standaard Kabelbinders; Niet-Hersluitbaar, Black Nylon. 200,0 mm lang,3,6 mm breed

Artikelcode: RG-314
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Black Nylon 6/6. Lengte 200,0 mm en breedte 3,6 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
200,0 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Thickness
:
1,30 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Cable Bundle Diameter Range
:
50,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
13,0 kg
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0273 15000 : € 0,023
essential solutions
delivered