Standaard Kabelbinders; Niet-Hersluitbaar, Black Nylon. 120,0 mm lang,4,5 mm breed

Artikelcode: RG-312
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Black Nylon 6/6. Lengte 120,0 mm en breedte 4,5 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
120,0 mm
Totale breedte
:
4,5 mm
Dikte
:
1,40 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Tandmateriaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kabelbundeldiameters
:
24,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
22,4 kg
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0409
essential solutions
delivered