ONLINE CATALOGUS Standaard Kabelbinders; Niet-Hersluitbaar, Zwart Nylon. 160,0 mm lang,2,6 mm breed

Artikelcode: RG-306
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Zwart Nylon 6/6. Lengte 160,0 mm en breedte 2,6 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
160,0 mm
Totale breedte
:
2,6 mm
Dikte
:
1,10 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
40,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
8,0 kg
Tandmateriaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0179
essential solutions
delivered