ONLINE CATALOGUS Standaard Kabelbinders; Niet-Hersluitbaar, Zwart Nylon. 135,0 mm lang,2,5 mm breed

Artikelcode: RG-305
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Zwart Nylon 6/6. Lengte 135,0 mm en breedte 2,5 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
135,0 mm
Totale breedte
:
2,5 mm
Dikte
:
1,00 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
32,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
8,0 kg
Tandmateriaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0143
essential solutions
delivered