Standaard Kabelbinders; Niet-Hersluitbaar, Black Nylon. 98,0 mm lang,2,5 mm breed

Artikelcode: RG-303
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Black Nylon 6/6. Lengte 98,0 mm en breedte 2,5 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
98,0 mm
Totale breedte
:
2,5 mm
Thickness
:
1,00 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Cable Bundle Diameter Range
:
21,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
8,0 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0152 1000 : € 0,0083 5000 : € 0,0065 10000 : € 0,0057 25000 : € 0,0051 50000 : € 0,0046
essential solutions
delivered