Standaard Kabelbinders; Niet-Hersluitbaar, Black Nylon. 75,0 mm lang,2,2 mm breed

Artikelcode: RG-301
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Black Nylon 6/6. Lengte 75,0 mm en breedte 2,2 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
75,0 mm
Totale breedte
:
2,2 mm
Thickness
:
0,80 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Cable Bundle Diameter Range
:
15,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
6,0 kg
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0124
essential solutions
delivered