Standaard Kabelbinders; Niet-Hersluitbaar, Natural Nylon. 500,0 mm lang,12,5 mm breed

Artikelcode: RG-237
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Natural Nylon 6/6. Lengte 500,0 mm en breedte 12,5 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
500,0 mm
Totale breedte
:
12,5 mm
Dikte
:
2,00 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Tandmateriaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kabelbundeldiameters
:
143,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
110,0 kg
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,848
essential solutions
delivered