Standaard Kabelbinders; Niet-Hersluitbaar, Natural Nylon. 225,0 mm lang,12,5 mm breed

Artikelcode: RG-235
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Natural Nylon 6/6. Lengte 225,0 mm en breedte 12,5 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
225,0 mm
Totale breedte
:
12,5 mm
Thickness
:
2,00 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Cable Bundle Diameter Range
:
57,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
110,0 kg
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,582
essential solutions
delivered