Standaard Kabelbinders; Niet-Hersluitbaar, Natural Nylon. 360,0 mm lang,4,8 mm breed

Artikelcode: RG-219C
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Natural Nylon 6/6. Lengte 360,0 mm en breedte 4,8 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
360,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Thickness
:
1,70 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Cable Bundle Diameter Range
:
103,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
22,4 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,126 6000 : € 0,104
essential solutions
delivered