ONLINE CATALOGUS Standaard Kabelbinders; Niet-Hersluitbaar, Naturel Nylon. 160,0 mm lang,4,5 mm breed

Artikelcode: RG-211
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Naturel Nylon 6/6. Lengte 160,0 mm en breedte 4,5 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
160,0 mm
Totale breedte
:
4,5 mm
Dikte
:
1,30 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
40,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
22,4 kg
Tandmateriaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0757 1000 : € 0,0417 5000 : € 0,0329 10000 : € 0,0287 25000 : € 0,0253 50000 : € 0,0232
essential solutions
delivered