Standaard Kabelbinders; Niet-Hersluitbaar, Naturel Nylon. 140,0 mm lang,3,6 mm breed

Artikelcode: RG-209
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Naturel Nylon 6/6. Lengte 140,0 mm en breedte 3,6 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
140,0 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Dikte
:
1,10 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Geen Coating
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Naturel
Kabelbundeldiameters
:
35,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
13,0 kg
Tandmateriaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0324 1000 : € 0,0178 5000 : € 0,0141 10000 : € 0,0123 25000 : € 0,0108 50000 : € 0,01
Pagina Afdrukken
essential solutions
delivered