Standaard Kabelbinders; Niet-Hersluitbaar, Natural Nylon. 200,0 mm lang,2,6 mm breed

Artikelcode: RG-207
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Natural Nylon 6/6. Lengte 200,0 mm en breedte 2,6 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
200,0 mm
Totale breedte
:
2,6 mm
Thickness
:
1,10 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Cable Bundle Diameter Range
:
52,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
8,0 kg
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0395 1000 : € 0,0218 5000 : € 0,0172 10000 : € 0,0151 25000 : € 0,0133 50000 : € 0,0121
essential solutions
delivered