Standaard Kabelbinders; Niet-Hersluitbaar, Naturel Nylon. 75,0 mm lang,2,2 mm breed

Artikelcode: RG-201
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Naturel Nylon 6/6. Lengte 75,0 mm en breedte 2,2 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
75,0 mm
Totale breedte
:
2,2 mm
Dikte
:
0,80 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Geen Coating
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Naturel
Kabelbundeldiameters
:
15,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
6,0 kg
Tandmateriaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0211 1000 : € 0,0117 5000 : € 0,0091 10000 : € 0,0081 25000 : € 0,007 50000 : € 0,0065
essential solutions
delivered