Standaard Kabelbinder, Nylon, Zwart, 280.0 mm Lang, 178 N,

Artikelcode: 495194
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Zwart Nylon 6/6. Lengte 280,0 mm en breedte 3,6 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
280,0 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Kleur
:
Zwart
Tandmateriaal
:
Roestvrij staal
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kabelbundeldiameters
:
80,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,236
essential solutions
delivered