Standaard Kabelbinder, Nylon, Zwart, 380.0 mm Lang, 1113 N, UL94 V-2

Artikelcode: 461885
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Zwart Nylon 6/6. Lengte 380,0 mm en breedte 12,7 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
380,0 mm
Totale breedte
:
12,7 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Tandmateriaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kabelbundeldiameters
:
110,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,284 1000 : € 0,27 2000 : € 0,257
essential solutions
delivered