Standaard kabelbinder, nylon, zwart, 150.0 mm lang, 222 N, UL94 V-2

Artikelcode: 461273
Deze Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Zwart Nylon 6/6. Lengte 150,0 mm en breedte 4,7 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Hersluitbaar
Totale Lengte
:
150,0 mm
Totale breedte
:
4,7 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Tandmateriaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kabelbundeldiameters
:
39,0 mm
Ontgrendelbaarheid
:
Hersluitbaar
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0583 1000 : € 0,0554 2000 : € 0,0525
essential solutions
delivered