Standaard kabelbinder, nylon, zwart, 200.0 mm lang, 222 N, UL94 V-2

Artikelcode: 461250
Deze Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Zwart Nylon 6/6. Lengte 200,0 mm en breedte 8,0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 099012059902

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Hersluitbaar
Totale Lengte
:
200,0 mm
Totale breedte
:
8,0 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Tandmateriaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kabelbundeldiameters
:
50,0 mm
Ontgrendelbaarheid
:
Hersluitbaar
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,111 1000 : € 0,105 2000 : € 0,0999
essential solutions
delivered