Standaard Kabelbinder, Nylon, Zwart, 280.0 mm Lang, 222 N, UL94 V-2

Artikelcode: 460229
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Zwart Nylon 6/6. Lengte 280,0 mm en breedte 4,8 mm


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 097429069902

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
280,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Tandmateriaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kabelbundeldiameters
:
81,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0438 1000 : € 0,0417 2000 : € 0,0394 5000 : € 0,0199
essential solutions
delivered