Standaard Kabelbinder, Nylon, Zwart, 3.94 in Lang, UL94 V-2

Artikelcode: 097210069902
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Zwart Nylon 6/6. Lengte 100,0 mm en breedte 2,5 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
100,0 mm
Totale breedte
:
2,5 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Ongecoate
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Tandmateriaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kabelbundeldiameters
:
20,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0147
essential solutions
delivered