Standaard Kabelbinder, Blauw, 13.0 kg, 140.0 mm Lang

Artikelcode: RG-209-BL
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van BlueNylon 6/6. Lengte 140,0 mm en breedte 3,6 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
140,0 mm
Totale breedte
:
3,6 mm
Thickness
:
1,10 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Cable Bundle Diameter Range
:
35,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
13,0 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0399
essential solutions
delivered